MSI-SR-ES31-03

Veiligheidsrelais

Productnummer: 50133023

Verwachte levertijd: 20 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie MSI-SR-ES31
Applicatie NOODUIT-circuits
Positieschakelaars (mechanische contacten)
Functies Beveiligingscontrole (EDM)
Start-/herstartblokkering (RES)
Herstart automatisch
handmatig
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 Jaren, EN ISO 13849-1
PFHD 8,6E-10 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 3, EN ISO 13849-1
DCAVG 99 %
B10d bij DC13 (inductieve belasting) 300.000 Aantal cycli, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10d bij AC15 (inductieve belasting) 200.000 Aantal cycli, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)
Duurstroom per stroompad, max. 8 A
Voedingsspanning UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Opgenomen vermogen, max. 1,3 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting
Nominale spanning UN 24 V
Nominale frequentie 50 ... 60 Hz
Bedrijfsspanning 0,85 ... 1,1 x UN
Nominaal vermogen DC 1,3 W
Galvanische scheiding voedingscircuit - besturingscircuit Ja (bij UN ≥ AC 115-120 V, AC 230 V)
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten 3 St.
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten 0 St.
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten 1 St.
Vrijgavestroompaden Maakcontact
Meldingsstroompaden Breekcontact
Contactmateriaal Ag-legering, verguld
Gebruikscategorie AC-15 (maakcontact) Ue 230V, Ie 5A
Gebruikscategorie DC-13 (maakcontact) Ue 24V, Ie 5A
Kortsluitbeveiliging (maakcontact) Smeltzekering 6 A klasse gG, smeltintegraal
Schakelspanning, vrijgavestroompaden AC 230 V
Nominale schakelspanning, meldingsstroompaden AC 230 V
Max. therm. Duurstroom Ith, vrijgavestroompaden 8 A
Max. therm. Duurstroom Ith, meldingsstroompaden 5 A
Max. Totale stroom I² van alle stroompaden 9 A²
Mechanische levensduur 100.000.000 Schakelcycli
Beoordeling van de ingangen Een- of tweekanaals
Nominale uitgangsspanning DC 24 V
Ingangsstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) 90 mA
max. piekstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) 1.500 mA
Max. kabelweerstand, per kanaal ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
Min. inschakelduur 60 ms
Aanspreektijd (automatische start tA2) 60 ms
Afvaltijd tR 60 ms
Hersteltijd tW 200 ms
Afvalvertraging 60 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Veerkrachtklem
Aantal polen 15 -polig
Aansluitdoorsneden 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², ader
2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², draad
2 x 0,25 tot en met 1,5 mm², ader met adereindhuls
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Nettogewicht 200 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 55 °C
Goedkeuringen TÜV Rheinland
c UL US
Douanetariefnummer 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Rheinland - pdf