MSI-TR2B-01

Veiligheidsinterface

Productnummer: 547960

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie MSI-TB
Applicatie Analyseapparaat voor enkelstraalsveiligheidsfotocellen type 2 volgens IEC/EN 61496
Functies Beveiligingscontrole (EDM)
Meldingsuitgang error
Meldingsuitgang safety ON
Periodieke functietest
Start-/herstartblokkering (RES)
Verhoogde beschikbaarheid door extra filtertijd
Herstart automatisch
handmatig
Type 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1
MTTFd 78 Jaren, EN ISO 13849-1
PFHD 8,8E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 2, EN ISO 13849-1
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Duurstroom per stroompad, max. 2 A
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stroomopname, max. 200 mA, zonder externe belasting
Opgenomen vermogen, max. 4,8 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting
Restdrempel -15 ... 15 %
Beveiliging extern met max. 3,15 A middeltraag
Aantal digitale schakelingangen 4 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 23 V
Spanningstype DC
Functie Besturingsingang beveiligingscontrole (EDM)
Functie Besturingsingang ontvanger
Functie Besturingsingang RES/start
Functie Besturingsingang reset
Functie Besturingsingang heraanloopblokkering
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 3 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Spanningstype DC
Stroombelasting, max. 2.000 mA
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelelement Relais, Maakcontact
Type Digitale schakeluitgang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 23 V
Spanningstype DC
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Meldingsuitgang safety ON
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Meldingsuitgang error
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Meldingsuitgang test (zender)
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten 2 St.
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten 0 St.
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten 0 St.
Aanspreektijd 20 ms
Inschakelvertraging 2 s
Filtertijd 130 ms
Afvalvertraging 130 ms
Sensoraanspreektijd bij testaanvraag 0,5 ... 60 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Spanningsvoorziening
Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 16 -polig
Aansluitdoorsneden 0,2 tot en met 2,5 mm²
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof Polyamide PA onversterkt
Nettogewicht 200 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 4 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 40II
Goedkeuringen TÜV Süd
US-patenten US 6,418,546 B
Douanetariefnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf