NTS 2
Aansluitdeel
| Type aansluiting | Klem |
| Afmeting (b x h x l) | 102 mm x 42 mm x 228 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | ABS |
| Nettogewicht | 365 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Type weergave | LED-indicatie akoestisch |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 40II |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
| ECLASS 8.0 | 27270990 |
| ECLASS 9.0 | 27379201 |
| ECLASS 10.0 | 27270992 |
| ECLASS 11.0 | 27270992 |
| ECLASS 12.0 | 27270992 |
| ECLASS 13.0 | 27270992 |
| ECLASS 14.0 | 27270992 |
| ECLASS 15.0 | 27270992 |
| ECLASS 16.0 | 27270992 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |