PBZ-V1-065
Akoestische signaalgever
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Type signaalgeving | akoestisch |
Voedingsspanning UB | 12 ... 24 V, AC/DC |
Stroomopname, max. | 46 mA |
Type aansluiting | Klem |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 30 mm x 59 mm |
Lengte in ingebouwde toestand | 12 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nettogewicht | 30 g |
Kleur behuizing | zwart |
Type bevestiging, installatiezijde | in boringen van Ø 22,5 mm |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP 65 |
Goedkeuringen | c UL US |
Toonsoort | Continu- of pulstoon |
Toonfrequentie | ca. 3500 Hz |
Geluidsdruk | 65 dB |
Aantal tonen | 2 St. |
Douanetariefnummer | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371214 |
ECLASS 8.0 | 27371214 |
ECLASS 9.0 | 27371214 |
ECLASS 10.0 | 27371214 |
ECLASS 11.0 | 27371214 |
ETIM 5.0 | EC001026 |
ETIM 6.0 | EC001026 |
ETIM 7.0 | EC001026 |