PRK 25/66.41

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50101977

Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
PRK25C.A2/2N
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50134260
  • Serie: 25C
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 5 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50134260

Direct beschikbaar

PRK25C.A2/4P
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50134256
  • Serie: 25C
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 5 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50134256

Direct beschikbaar

Serie 25
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Applicatie Herkenning van hoogtransparante flessen
Speciale uitvoering Autocollimatie
Bedrijfsreikwijdte 0 ... 1,7 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0 ... 2 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, Rood
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 500 Hz
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,21 mm²
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 36 mm x 27 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 55 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Bedieningselementen Meerslagenpotentiometer
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen UL
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf