PRK 3B/6.22,200-S12

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50105762

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
PRK3C.A3/4T-200-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50129405
  • Serie: 3C
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 4 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50129405

Direct beschikbaar

Serie 3B
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Applicatie Positionering, nulafstand
Speciale uitvoering Autocollimatie
Teach-ingang
Bedrijfsbereik 0 ... 4 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 5 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 2
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 18 mA
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 18 mA
Aantal teach-ingangen 1 St.
Type Teach-ingang
Functie Gevoeligheidsinstelling
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 200 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 20 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf