PRK 96K/P-1360-21

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50025163

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
PRK49C/4P-TB
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50134446
  • Serie: 49C
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,1 ... 24 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50134446

Direct beschikbaar

PRK 96M/P-3360-21
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50082065
  • Serie: 96
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,3 ... 15 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50082065

Direct beschikbaar

Serie 96
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Bedrijfsbereik 0,3 ... 8 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0,1 ... 10 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, Rood
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 50 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Klem
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 150 g
Opmerking Het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
Type weergave LED
Bedieningselementen 270°-potmeter
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf