PRK15PP/4X-M12

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50155520

Verwachte levertijd: 23 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie 15
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Bedrijfsbereik 0,05 ... 10 m (gegarandeerd bereik), met reflector TK(S) 100x100
Bereiklimiet 0,05 ... 12 m, met reflector TK(S) 100x100
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron Power PinPoint® LED, Rood
Golflengte 660 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 10 mm [400 mm]
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 15 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M3 0,9 N·m
Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M4 1,4 N·m
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf