PRK35CPP/16-M12

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50154109

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 35C
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Bedrijfsbereik 0,05 ... 14 m (gegarandeerd bereik), met reflector TK(S) 100x100
Bereiklimiet 0,05 ... 16 m, met reflector TK(S) 100x100
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron Power PinPoint® LED, Rood
Golflengte 660 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe IO-Link / lichtschakelend (NPN)/donkerschakelend (PNP)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 1.500 Hz
Aanspreektijd 0,2 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Type IO-Link
COM-modus COM2
Profielen Smart sensor profiel
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametype 2,5
Specificatie V1.1
Device ID 6135
SIO-modus support Ja
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal RVS
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm
Materiaal behuizing RVS
Behuizing RVS AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Materiaal bedieningselement Kunststof (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), diffusiedicht
Behuizingsruwheid Ra ≤ 0,8, Typische waarde voor de RVS-behuizing
Materiaal optiekafdekking Kunststof (PMMA+) met krasbestendige indium beschermlaag
Nettogewicht 120 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 68
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Bedieningshandleiding - IO-Link interface description - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
Certificaat - Diversey - pdf