PRK49C.UC1/TS-TB

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50127420

Verwachte levertijd: 9 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie 49C
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Bedrijfsbereik 0,1 ... 24 m (gegarandeerd bereik), met reflector TK(S) 100x100
Bereiklimiet 0,1 ... 30 m, met reflector TK(S) 100x100
Bereiklimiet (typisch bereik)
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 630 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 130 mm [6.000 mm]
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Storingsonderdrukking
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 20 ... 250 V, AC/DC
Opgenomen vermogen (bij AC) 1,5 V·A
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Relais, Breekcontact
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelelement Relais, Maakcontact
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 25 Hz
Aanspreektijd 20 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Veerkrachtklem
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 150 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M3 0,9 N·m
Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M4 1,4 N·m
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen 270°-potmeter
Teach-knop
Functie van bedieningselement Activering van tijdmodule voor afvalvertraging
Gevoeligheidsinstelling
Licht-/donkeromschakeling
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365080
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf