Optische afstandssensoren
Optische afstandssensoren kunnen verschillende meettaken uitvoeren in uiteenlopende toepassingen, met variërende eisen aan nauwkeurigheid, resolutie, reikwijdte en bouwgrootte. Om deze bandbreedte af te dekken, bieden we een breed portfolio optische afstandssensoren op basis van de verschillende werkingsprincipes triangulatie, looptijd- en fasenmeting, in verschillende sensorgrootten en -specificaties.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 9 producten gevonden
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50153162
- Meetbereik, max.: 50 ... 2.500 mm
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12, Kabel met ronde stek...
- Lichtbron: Laser, Rood, Laser, Rood
- Speciale versie: 2 onafhankelijke schakeluitgangen, Meetwaarde-uitv...
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50153161
- Meetbereik, max.: 50 ... 2.500 mm
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12, Kabel met ronde stek...
- Lichtbron: Laser, Rood, Laser, Rood
- Speciale versie: Meetwaarde-uitvoer, 2 onafhankelijke schakeluitgan...
ODT3CL1-2M.3/L6
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50150021
- Meetbereik, max.: 50 ... 2.500 mm
- Aansluiting: Kabel, Kabel
- Lichtbron: Laser, Rood, Laser, Rood
- Speciale versie: Meetwaarde-uitvoer, 2 onafhankelijke schakeluitgan...
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50150020
- Meetbereik, max.: 50 ... 2.500 mm
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12, Kabel met ronde stek...
- Lichtbron: Laser, Rood, Laser, Rood
- Speciale versie: Meetwaarde-uitvoer, 2 onafhankelijke schakeluitgan...
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M8
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50150019
- Meetbereik, max.: 50 ... 2.500 mm
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M8, Kabel met ronde stekk...
- Lichtbron: Laser, Rood, Laser, Rood
- Speciale versie: 2 onafhankelijke schakeluitgangen, Meetwaarde-uitv...
ODT3CL1-2M.3/L6-M8
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50150018
- Meetbereik, max.: 50 ... 2.500 mm
- Aansluiting: Ronde stekker, M8, Ronde stekker, M8
- Lichtbron: Laser, Rood, Laser, Rood
- Speciale versie: 2 onafhankelijke schakeluitgangen, Meetwaarde-uitv...
ODT3C.3/L6-200-M8
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50146593
- Meetbereik, max.: 30 ... 150 mm
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M8, Kabel met ronde stekk...
- Lichtbron: LED, Rood, LED, Rood
- Speciale versie: Meetwaarde-uitvoer, 2 onafhankelijke schakeluitgan...
ODT3C.3/L6-200-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50146592
- Meetbereik, max.: 30 ... 150 mm
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12, Kabel met ronde stek...
- Lichtbron: LED, Rood, LED, Rood
- Speciale versie: 2 onafhankelijke schakeluitgangen, Meetwaarde-uitv...
ODT3C.3/L6-M8
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50146591
- Meetbereik, max.: 30 ... 150 mm
- Aansluiting: Ronde stekker, M8, Ronde stekker, M8
- Lichtbron: LED, Rood, LED, Rood
- Speciale versie: 2 onafhankelijke schakeluitgangen, Meetwaarde-uitv...
Artikelgegevens van: 07-10-2026