Ultrasoon-afstandssensoren
Met ultrasoon-afstandssensoren kunnen deels of volledig transparante objecten betrouwbaar worden herkend en kunnen nauwkeurige afstandsmetingen worden uitgevoerd. Bovendien zijn metingen in een stoffige, dampige of vochtige omgeving mogelijk. Naar keuze zijn uitvoeringen in behuizingen van kunststof of metaal beschikbaar.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 4 producten gevonden
DMU418B-1300.X3/LTV-M12
Ultrasoon afstandssensor
Artikelnummer:
50124264
- Meetbereik, max.: 150 ... 1.300 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Spanning
- Resolutie: 1,0 mm
- Speciale versie: Multiplexbedrijf, Synchroonbedrijf
DMU418B-1300.X3/LTC-M12
Ultrasoon afstandssensor
Artikelnummer:
50124263
- Meetbereik, max.: 150 ... 1.300 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
- Resolutie: 1,0 mm
- Speciale versie: Multiplexbedrijf, Synchroonbedrijf
DMU418B-400.X3/LTV-M12
Ultrasoon afstandssensor
Artikelnummer:
50124261
- Meetbereik, max.: 25 ... 400 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Spanning
- Resolutie: 0,1 ... 0,5 mm
- Speciale versie: Multiplexbedrijf, Synchroonbedrijf
DMU418B-400.X3/LTC-M12
Ultrasoon afstandssensor
Artikelnummer:
50124260
- Meetbereik, max.: 25 ... 400 mm
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
- Resolutie: 0,1 ... 0,5 mm
- Speciale versie: Multiplexbedrijf, Synchroonbedrijf
Artikelgegevens van: 07-10-2026