Optische datatransmissie
Optische datatransmissie
Gegevens binnen industriële netwerken worden via verschillende transmissiemedia verzonden. De optische datasensoren uit de DDLS-serie maken contactloze, draadloze datatransmissie via licht mogelijk over afstanden tot 500 meter. Deze technologie garandeert een slijtagevrije, zeer beschikbare en betrouwbare datatransmissie en heeft zich bewezen als een hoogwaardige oplossing in de machine- en installatiebouw. De combinatie van een hoge efficiëntie met een vrijwel onderhoudsvrije en daarmee rendabele werking biedt doorslaggevende voordelen voor veeleisende industriële applicaties.
DDLS 500: Optische datafotocel met geïntegreerde webserver voor diagnose op afstand
Bij het betrouwbaar overdragen van data zonder kabels en storende invloeden zijn optische datafotocellen de juiste keuze. Ze maken contactloze communicatie mogelijk, overal waar mechanische systemen, evenals WLAN-systemen hun grenzen bereiken.
De optische datatransmissiefotocel DDLS 500 maakt transparante, contactloze en slijtagevrije overdracht van gegevens tot 250 m met 100 Mbit/s in realtime mogelijk. Een niet zichtbare, infrarood laser communiceert hierbij in twee richtingen tussen de apparaten. Extra werkingsprincipes vereenvoudigen de handling van de apparaten. Met de laseruitlijnhulp en de geïntegreerde waterpas wordt het uitlijnen ook over lange trajecten zeer eenvoudig. Wereldwijd uniek is de geïntegreerde webserver in de DDLS 500 die het uitvoeren van diagnose op afstand mogelijk maakt. Bovendien is de DDLS 500 herkenbaar als PROFINET-deelnemer.
Voordelen voor u
- Transparante realtime datatransmissie: Met 100 Mbit/s kunnen alle gangbare Ethernet-protocollen zonder tijdvertraging worden overgedragen.
- Geïntegreerde connectiviteit: Wereldwijde toegang tot alle diagnostische gegevens via een geïntegreerde webserver. Transmissie van diagnosegegevens naar de besturing (PROFINET).
- Combineer zelf de werkingsprincipes: De modulaire bouwvorm maakt het mogelijk het basismodel naar wens uit te breiden met de leverbare werkingsprincipes: Reikwijdte, laseruitlijnhulp, diagnose op afstand, verwarming en webserver.
- Eenvoudige montage en uitlijning: Met de laseruitlijnhulp, de waterpas, evenals de geïntegreerde bevestigingsplaat met uitlijningsschroeven is monteren en uitlijnen zeer eenvoudig.
- Continue bewaking van het ontvangstniveau: Zo kan vroegtijdig en vóór een dreigende uitval, bijv. door overmatige vervuiling worden gewaarschuwd.
Applicaties
Optische datatransmissie voor stellingbedieningsapparaten
Vereiste:
Optische transmissie wordt gebruikt om gegevens draadloos over te dragen naar de stellingbediening of de laadbak. De transmissiesnelheid moet maximaal 100 Mbit/s bedragen.
Oplossing:
De DDSL 500 fotocelsensor voor datatransmissie is verkrijgbaar met alle gangbare industriële veldbusinterfaces en hierdoor eenvoudig te integreren in de installatie. Transmissiesnelheden tot 100 Mbit/s en reikwijdtes tot 250 m bieden volledige flexibiliteit voor alle situaties in de intralogistiek.
Optische datatransmissie tot maximaal 100 Mbit/s
Vereiste:
Gegevens moeten draadloos worden verzonden van op ethernet gebaseerde veldbussen zoals PROFINET, EtherCAT en Ethernet TCP/IP naar de portaalkraan of loopkat met een transmissiesnelheid tot 100 Mbit/s.
Oplossing:
De DDLS 500 foto-elektrische sensor voor datatransmissie met industriële Ethernet-interfaces verzendt gegevens met een snelheid tot 100 Mbit/s. De apparaten zijn bijzonder eenvoudig uit te lijnen met behulp van de uitlijningslaser en de vooraf gemonteerde montageplaat. De geïntegreerde webserver zorgt voor een snelle en locatieonafhankelijke diagnose op afstand.
Datatransmissie in transportsystemen - allerlei typen transferkarren
Vereiste:
De integratie van transferkarren in bestaande communicatienetwerken van industriële systemen zonder storende kabelverbindingen en in realtime is een hoge vereiste.
Oplossing:
De optische datatransmissie van de DDLS 500-serie voldoet aan deze eisen met een transmissiesnelheid van 100 Mbit/s tot een reikwijdte van 200 m.
Applicatie in de galvanische sector – portaalsystemen
Vereiste:
In verzinkinstallaties moeten verschillende hangers die achter elkaar bewegen parallel worden aangesloten op een centrale hoofdcomputer in een zeer beperkte ruimte.
Oplossing:
Met DDLS 500 optische datatransmissie kunnen parallelle transmissielijnen zodanig ontkoppeld worden dat onderlinge overspraak uitgesloten is.
Technische kenmerken
|
|
DDLS 500 |
DDLS 200 |
|
Max. transmissiesnelheid / bandbreedte |
100 Mbit/s |
2 Mbit/s |
|
Reikwijdten |
40 / 120 / 200 / 250 m |
30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m |
|
Voedingsspanning |
18 – 30 V DC |
18 – 30 V DC |
|
Opgenomen vermogen zonder verwarming |
200 mA (bij 24 V) |
ca. 200 mA bij 24 V DC |
|
Opgenomen vermogen met verwarming |
800 mA (bij 24 V) |
ca. 800 mA bij 24 V DC |
|
Openingshoek (zender) |
± 0,5° t.o.v. optische as |
± 0,5° t.o.v. optische as voor 120 m – 500 m typen ± 0,8° t.o.v. optische as (typen met groothoek) ± 1,0° t.o.v. optische as voor 80 m typen ± 1,5° t.o.v. optische as voor 30 m typen |
|
Lichtbron: Zender / uitlijningslaser |
Infrarood |
Infrarood |
|
Beschermingsgraad |
IP65 |
IP65 |
|
Afmetingen (h × b × d) |
156 × 100 × 99,6 mm 156 × 100 × 122 mm |
190 × 89,25 × 120 mm |
|
Bedrijfstemperatuur: |
-5 – 50°C |
-5 – +50°C |
|
Ondersteunde protocollen |
Industrieel Ethernet, PROFINET RT/IRT/Profisafe, EtherCAT, FSoE, CIPsafety |
PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422 |
Artikellijst
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beïnvloedi...
- Werkgebied, max.: 100 ... 200.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Verwarming, Bedrijf van parallelle lichtassen, Gee...
- Werkgebied, max.: 100 ... 200.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Werkgebied, max.: 100 ... 120.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geïntegreerde laser uitrichthulp, Bedrijf van para...
- Werkgebied, max.: 100 ... 120.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beïnvloedi...
- Werkgebied, max.: 100 ... 40.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Werkgebied, max.: 100 ... 40.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Werkgebied, max.: 100 ... 200.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Werkgebied, max.: 100 ... 200.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geïntegreerde laser uitrichthulp, Bedrijf van para...
- Werkgebied, max.: 100 ... 120.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beïnvloedi...
- Werkgebied, max.: 100 ... 120.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geïntegreerde laser uitrichthulp, Bedrijf van para...
- Werkgebied, max.: 100 ... 40.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beïnvloedi...
- Werkgebied, max.: 100 ... 40.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Verwarming, Bedrijf van parallelle lichtassen, Gee...
- Werkgebied, max.: 100 ... 200.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Verwarming, Bedrijf van parallelle lichtassen, Gee...
- Werkgebied, max.: 100 ... 200.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beïnvloedi...
- Werkgebied, max.: 100 ... 120.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Verwarming, Bedrijf van parallelle lichtassen, Gee...
- Werkgebied, max.: 100 ... 120.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beïnvloedi...
- Werkgebied, max.: 100 ... 40.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Werkgebied, max.: 100 ... 40.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Werkgebied, max.: 100 ... 200.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Werkgebied, max.: 100 ... 200.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Werkgebied, max.: 100 ... 120.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beïnvloedi...
- Werkgebied, max.: 100 ... 120.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beïnvloedi...
- Werkgebied, max.: 100 ... 40.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interface: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Speciale versie: Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken,...
- Werkgebied, max.: 100 ... 40.000 mm
- Overdrachtsprotocol: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...