ELC
Voor een voordelig geprijsd machinedesign
De veiligheidslichtschermen ELC 100 zijn gericht op het wezenlijke bij de beveiliging van gevaarlijke punten. Voor toepassingen met een reikwijdte van maximaal 6 meter, bieden de robuuste apparaten oplossingen voor een kostenefficiënt machinedesign – en kunnen zeer eenvoudig worden geïntegreerd en geïnstalleerd.
Uw voordeel
- U ontvangt betrouwbare veiligheidstechniek in de kwaliteit die u gewend bent, tegen een aantrekkelijke prijs
- De apparaten kunnen flexibel en met weinig inspanningen worden geïntegreerd in het machinedesign
- Door de eenvoudige mechanische en elektrische opbouw zijn de apparaten snel geïnstalleerd. Configuratie is niet noodzakelijk.
- De multi-level-uitlijnindicatie zorgt ook zonder voorkennis voor een snelle en optimale uitlijning van de apparaten
- Voor een betrouwbaar bedrijf zijn de behuizingen volledig gemaakt van metaal. Door hun speciale design zijn de ELC 100 bovendien zeer schok- en trillingsbestendig.
Hoogtepunten
Snel en optimaal uitgelijnd
Met de multi-level-uitlijnindicatie, is de ingebruikname van de apparaten bijzonder eenvoudig. Een grove uitlijning wordt al betrouwbaar aangegeven. Door de goed zichtbare, felle LED's kan het resultaat van de uitlijning direct vanaf de zender worden bekeken. Zo is de optimale instelling snel bereikt. Dit spaart tijd en geld bij de ingebruikname en biedt reserves tijdens bedrijf.
Altijd passend geïntegreerd
De ELC 100 kan eenvoudig en flexibel in het machinedesign worden geïntegreerd. De speciale vormgeving van de behuizing maakt een flexibele kabelgeleiding in alle richtingen mogelijk. Zo wordt de kabel altijd optimaal naar de binnenruimte van de machine geleid en hierbij tegelijk beschermd.
Bovendien reikt de veiligheidszone in beide richtingen tot de rand van de behuizing. Zo kunnen de apparaten vlak tegen begrenzingen worden gemonteerd, zonder dat blinde zones ontstaan. Extra beveiligingsmaatregelen vervallen.
Eenvoudig gemonteerd
De robuuste houders ondersteunen de eenvoudige uitlijning van de apparaten door hun zwenkfunctie. Ze worden direct gemonteerd in de groeven die aan beide zijden van de ELC 100 zijn aangebracht. Als er geen uitlijning vereist is – bijvoorbeeld bij toepassingen met korte reikwijdten – worden de meegeleverde railmoeren toegepast, waardoor de kosten verder worden verlaagd.
Snel aangesloten
De M12-connector is eenvoudig toegankelijk via de kabel. De 4-polige uitvoering voor spanning en OSSD's maakt het aansluiten van de apparaten bijzonder eenvoudig. Configureren is niet noodzakelijk en de verbindingskabels hebben geen afscherming nodig. Zo lukt het installeren eenvoudig, snel en voordelig.
Robuust tijdens bedrijf
De robuuste behuizingen zijn volledig gemaakt van metaal en beschermen de frontplaat met hun verhoogde zijwanden. Door de intelligente straalanalyse met object-tracking werken de apparaten ook in veeleisende omgevingen met spanen of vonken betrouwbaar en worden onnodige afschakelingen vermeden.
Het geoptimaliseerde design maakt de apparaten bovendien bijzonder schok- en trillingsbestendig. Zo zijn de ELC 100 ook geschikt voor toepassing bij machines, waarbij sterke acceleraties of trillingen ontstaan, bijvoorbeeld bij persen
Applicatie
Beveiliging van gevaarlijke posities
Opgave:
Het gevaarlijke punt bij een machine of installatie moet door een contactloos werkende beveiligingsinrichting worden beveiligd. De noodzakelijke afstand tussen de beveiligingsinrichting en het gevaarlijke punt moet hierbij zo gering mogelijk zijn.
Oplossing:
De veiligheidslichtschermen ELC 100 bieden met resoluties van 17 tot 30 mm een veilige vinger- en handdetectie. Zo kunnen geringe veiligheidsafstanden tussen veiligheidssensor en gevaarlijke punt worden gerealiseerd
Toegangsbeveiliging met korte veiligheidsafstand
Opgave:
De toegang tot gevarenzones bij machines en installaties moet worden beveiligd door opto-elektronische veiligheidssensoren. Voor een compact installatiedesign, moeten de veiligheidssensoren zo dicht mogelijk bij de gevarenzone worden geïnstalleerd.
Oplossing:
Met lengten van de beveiligde zones tot maximaal 1.500 mm beveiligen de veiligheidslichtschermen ELC 100 de toegang tot machines en installaties. De resoluties van 17 en 30 mm voor vinger- en handdetectie zorgen voor geringe veiligheidsafstanden en maken zo een compact installatiedesign mogelijk.
Beveiliging van gevarenzones bij persen
Opgave:
De gevaarlijke punten bij persen moeten door veiligheidslichtschermen worden beveiligd. Ze moeten bestand zijn tegen de optredende schokken en continue trillingen.
Oplossing:
De veiligheidslichtschermen ELC 100 bieden met resoluties van 17 tot 30 mm een veilige vinger- en handdetectie. Zo kunnen geringe veiligheidsafstanden tussen veiligheidssensor en gevaarlijke punt worden gerealiseerd. Met een schokbestendigheid van 400 m/s2 zijn apparaten ook gespecificeerd voor bedrijf bij continue en heftige schokken.
Technische eigenschappen
| Veiligheid | Type 4, SIL 3, PL e | |
| Lengte van de beveiligde zone | 300 ... 1500 mm met een 300 mm raster | |
| Resolutie / reikwijdte | 17 mm / 3 m, 30 mm / 6 m | |
| Aanspreektijd | 4,5 ... 21 ms | |
| Aansluiting | 300 mm kabel met M12-connector, 4-polig | |
| Beschermingsgraad | IP 65 | |
| Doorsnede | 34,7 mm x 39,3 mm | |
| Temperatuurbereik | 0 ... +50°C |
Artikellijst
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.500 mm
- Applicatie: Handbescherming
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.500 mm
- Applicatie: Handbescherming
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.200 mm
- Applicatie: Handbescherming
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.200 mm
- Applicatie: Handbescherming
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 900 mm
- Applicatie: Handbescherming
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 900 mm
- Applicatie: Handbescherming
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 600 mm
- Applicatie: Handbescherming
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 600 mm
- Applicatie: Handbescherming
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 300 mm
- Applicatie: Handbescherming
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 300 mm
- Applicatie: Handbescherming
- Resolutie: 17 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.500 mm
- Applicatie: Vingerbescherming
- Resolutie: 17 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.500 mm
- Applicatie: Vingerbescherming
- Resolutie: 17 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.200 mm
- Applicatie: Vingerbescherming
- Resolutie: 17 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.200 mm
- Applicatie: Vingerbescherming
- Resolutie: 17 mm
- Hoogte veiligheidszone: 900 mm
- Applicatie: Vingerbescherming
- Resolutie: 17 mm
- Hoogte veiligheidszone: 900 mm
- Applicatie: Vingerbescherming
- Resolutie: 17 mm
- Hoogte veiligheidszone: 600 mm
- Applicatie: Vingerbescherming
- Resolutie: 17 mm
- Hoogte veiligheidszone: 600 mm
- Applicatie: Vingerbescherming
- Resolutie: 17 mm
- Hoogte veiligheidszone: 300 mm
- Applicatie: Vingerbescherming
- Resolutie: 17 mm
- Hoogte veiligheidszone: 300 mm
- Applicatie: Vingerbescherming