Op camera’s gebaseerde 1D/2D-barcodelezers
Op camera’s gebaseerde codelezers voor stationair gebruik: Deze codelezers lezen 1D- en 2D-codes betrouwbaar – afhankelijk van het type: gedrukt of direct gemarkeerd, omnidirectioneel, statisch of in snelle beweging, evenals omgekeerde of gespiegelde codes. Er zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar wat betreft afmetingen, beschermingsklassen IP 67 of 69K, snelheid of interfaces.
Overzicht
Details en downloads
Artikellijst
Stationaire 1D-/2D-code-lezers
Cameragebaseerde code-lezers voor stationair gebruik: Deze code-lezers registreren 1D- en 2D-codes betrouwbaar - afhankelijk van het type gedrukt of direct gemarkeerd, omnidirectioneel, statisch of in een snelle beweging, evenals inverse of gespiegelde codes. Er zijn verschillende versies verkrijgbaar wat betreft afmetingen, beschermingsklassen IP 67 of 69K, snelheid of interfaces.
Overzicht
| DCR 50/55 miniscanner | DCR 100i compacte scanner | Simple Vision Sensor DCR 1000i | DCR 200i compacte scanner | LSIS 220 compacte scanner | |
| Beschrijving | Compacte 1D- en 2D-code-lezers | Compact 1D- en 2D-code lezen | 1D-/2D-code lezen met een beeldverwerkende sensor Verbeterd leesalgoritme speciaal voor DPM-codes | Snel 1D- en 2D-code lezen met modulaire structuur | Compact 1D- en 2D-code lezen |
| Toepassingsgebieden | Code lezen op objecten in stilstand of met een geringe bewegingssnelheid – in krappe ruimten | Snelle codelezing op bewegende verpakkingen, gelijktijdige lezing van meerdere codes, DPM-codelezing | Code lezen op verpakkingen voor kwaliteitsborging of herkenning van de uitlijning op transporttrajecten, multi-code decodering, DPM-code lezen | Code lezen op objecten met hoge bewegingssnelheid | Handmatig code lezen en code lezen in presentatiemodus |
| Geïntegreerde interfaces | RS232; USB | Ethernet TCP/IP/Modbus TCP, RS232 | I/O, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP of SFTP | RS232/422; TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP | RS232; USB |
| Leesbereik | 30-425 mm | 40 - 550 mm | 50-2.000 mm, afhankelijk van optiek | 40-800 mm | 50-330 mm |
| Beeldresolutie | 1,280 x 960 pixel | 1080 x 1280 pixels | 1,440 x 1,080 pixels; 736 x 480 pixels | 1,280 x 960 pixels | 844 x 640 pixels |
| Modulegrootte | 0,127 - 0,528 mm | 0.08 - 0.5 mm | 0.1 – 1 mm | 0.1 – 1 mm | 0,127 - 1 mm |
| Omgevingstemperatuur (operationeel) | 0 - 50°C | 0 °C - 50 °C | 0... 50°C | 0-50°C (zonder opwarmen), -30-50°C (met opwarmen) | 0-40°C |
| Afmeting (B x H x L) | DCR 50: 31,6 × 12,7 × 27,5 mm DCR 55: 31,5 × 20 × 40,3 mm | 44 mm x 53 mm x 29 mm | 45 x 85 x 35 mm | 43 × 61 × 44 mm | 40 × 32 × 47 mm |
Artikellijst
Product selector
Filter
Lijst met resultaten: 96 producten gevonden
DCR 108i ADJ-0608-412-R3M
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50155491
- Serie: DCR 100i
- Interface: RS 232, Ethernet
- Schakelprincipe: Optisch gekoppelde transistor, PNP, Optisch gekopp...
- Leesbare codetypen: UPC-E, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, A...
DCR 108i ADJ-0608-312-R3M
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50155490
- Serie: DCR 100i
- Interface: RS 232, Ethernet
- Schakelprincipe: Optisch gekoppelde transistor, PNP, Optisch gekopp...
- Leesbare codetypen: QR-code, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
DCR 248i FIX-F2-102-I3-G-V
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50154892
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 Interleaved, Azte...
DCR 108i ADJ-0608-412-R3M-F001
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50154402
- Serie: DCR 100i
- Interface: RS 232, Ethernet
- Schakelprincipe: Optisch gekoppelde transistor, NPN, Optisch gekopp...
- Leesbare codetypen: Code 32, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
DCR 108i ADJ-0608-312-R3M-F001
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50154401
- Serie: DCR 100i
- Interface: RS 232, Ethernet
- Schakelprincipe: Optisch gekoppelde transistor, NPN, Optisch gekopp...
- Leesbare codetypen: Codabar, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
DCR 248i FIX-L1-102-R3-V
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50151587
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: UPC, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128, Co...
DCR 258i FIX-F2-102-I3-V
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50151106
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, RS 422, EtherNet IP, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
DCR 202i FIX-L1-102-R3-H
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50149835
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: GS1 databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code...
DCR 248i FIX-L2-102-R3
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50148608
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: Code 32, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
DCR 202i FIX-L2-102-R3
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50148607
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: Codabar, 2/5 Interleaved, Aztec, Code 128, Code 32...
DCR 248i FIX-L1-102-I3-V
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50147775
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
DCR 202i FIX-L1-102-I3-V
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50147774
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
Artikelgegevens van: 25-10-2026