Schakelaars met gescheiden bedieningselement
De veiligheidsschakelaars met gescheiden bedieningselement uit de series S20 en S200, zijn door hun robuuste behuizing en talrijke inbouwmogelijkheden universeel toepasbaar. Ze hebben vijf verschillende naderingsrichtingen voor het bedieningselement. Door de trechtervormige invoeropening, wordt het bedieningselement gecentreerd en dus de betrouwbaarheid tijdens gebruik verhoogd. Verschillende contactuitrustingen, aansluiting via kabels of connectoren en talrijke bedieningselementen, bieden een geschikte oplossing voor uw toepassing.
Overview
Uw voordeel
Hoogtepunten
Technische eigenschappen
Artikellijst
Uw voordeel
- Voordelige oplossingen: voor bewaking van deuren en luiken
- Eenvoudige opname in een veiligheidscircuit: door gedwongen openende contacten kunnen alle apparaten eenvoudig worden opgenomen in een veiligheidscircuit
- Eenvoudige aanpassing aan verschillende inbouwsituaties: door 5 naderingsrichtingen voor het bedieningselement
- Vermijden van ongewenste machinestilstand: door royale speling van het bedieningselement in de bedieningskop
Hoogtepunten
Een veelvoud aan bedieningselementen, biedt altijd de meest geschikte inbouwmogelijkheden in uw machine of installatie. De schakelaars hebben voor alle bedieningselementen een royale speling van maximaal 4,5 mm in de bedieningskop. Zo leiden geringe bewegingen of veiligheidsinrichtingen niet tot ongewenste machinestilstand.
Technische eigenschappen
| S20 / S200 | ||
| Bouwvorm 2 Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling volgens EN ISO 14119 | ||
| S20: Technopolymeer behuizing, beschermingsgraad IP 67; S200: metalen behuizing, beschermingsgraad IP 67 | ||
| Bedieningselement met een mechanische tong en lage codering volgens EN ISO 14119 | ||
| Gedwongen openende contacten voor opname in een veiligheidscircuit | ||
| Eenvoudige montage door standaarduitvoering | ||
| De kop is instelbaar in stappen van 90 graden. Samen met de invoer van bovenaf, zijn zo 5 naderingsrichtingen mogelijk voor het bedieningselement. | ||
| Maximaal 8 verschillende bedieningselementen | ||
| Hoogwaardige zilveren contacten voor een lange levensduur |
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 9 producten gevonden
S20-P0C1-M20-FH
Veiligheidsschakelaar
Artikelnummer:
50149761
- Contactuitrusting: 1NC + 1NO
- Aansluiting: Klem
- Aantal kabelinvoeren: 1 St.
S20-P1C1-M20-FH
Veiligheidsschakelaar
Artikelnummer:
63000101
- Contactuitrusting: 1NC + 1NO
- Aansluiting: Klem
- Aantal kabelinvoeren: 1 St.
S20-P1C3-M20-LH
Veiligheidsschakelaar
Artikelnummer:
63000102
- Contactuitrusting: 1NC + 1NO
- Aansluiting: Klem
- Aantal kabelinvoeren: 3 St.
S20-P3C1-FH
Veiligheidsschakelaar
Artikelnummer:
50150001
- Contactuitrusting: 2NC
- Aansluiting: Klem
- Aantal kabelinvoeren: 1 St.
S20-P3C1-M20-FH
Veiligheidsschakelaar
Artikelnummer:
63000100
- Contactuitrusting: 2NC
- Aansluiting: Klem
- Aantal kabelinvoeren: 1 St.
S20-P4C1-M12-FH
Veiligheidsschakelaar
Artikelnummer:
63000106
- Contactuitrusting: 2NC + 1NO
- Aansluiting: Ronde stekker
S20-P4C1-M20-FH
Veiligheidsschakelaar
Artikelnummer:
63000103
- Contactuitrusting: 2NC + 1NO
- Aansluiting: Klem
- Aantal kabelinvoeren: 1 St.
S20-P4C1-M20-FH30
Veiligheidsschakelaar
Artikelnummer:
63000105
- Contactuitrusting: 2NC + 1NO
- Aansluiting: Klem
- Aantal kabelinvoeren: 1 St.
S20-P4C3-M20-LH
Veiligheidsschakelaar
Artikelnummer:
63000104
- Contactuitrusting: 2NC + 1NO
- Aansluiting: Klem
- Aantal kabelinvoeren: 3 St.
Artikelgegevens van: 22-06-2026