Veiligheidsvergrendelingen
Veiligheidsvergrendelingen L100, L200, L250, L300
Veiligheidsschakelaars met vergrendeling houden deuren vergrendeld en verhinderen zo een ongeoorloofde toegang of ingreep, ter bescherming van personen en processen. De L-serie omvat talrijke varianten voor verschillende toepassingen, van apparaten met mechanische bedieningselementen, tot apparaten met RFID-gecodeerde bedieningselementen voor de hoogste manipulatiebeveiliging en met geïntegreerde commandoknoppen. Alle apparaten zijn door hun robuuste uitvoering ontworpen voor zwaar industrieel gebruik.
Hoogtepunten
Compleet beveiligd met één apparaat
De optionele commandoknoppen van de veiligheidsvergrendeling L300 vereenvoudigen de opbouw van veiligheidsfuncties bij veiligheidsdeuren. Met de geïntegreerde knoppen voor aanvraag, reset en noodstop, biedt het compacte apparaat een complete oplossing voor de beveiligingsinstallatie bij een toegangsdeur. Dit vereenvoudigt de bekabeling en spaart ruimte.
Vluchtontgrendeling door paniekknop
De optimale vluchtontgrendeling (paniekknop) maakt een directe ontgrendeling van het bedieningselement en het openen van de deuren binnenin de veiligheidszone mogelijk. De ergonomisch geoptimaliseerde knop maakt het voor de bediener ook mogelijk de gevarenzone te verlaten bij onbedoelde insluiting. De inrichting werkt ook bij een ontbrekende elektrische voeding.
Vormgeving voor betrouwbaar bedrijf
Het scharnier bij het bedieningselement en de grote, afgeschuinde opening bij het apparaat zorgen voor gering botsgevaar tussen sensor en bedieningselement en vermijden beschadigingen, zelfs bij onnauwkeurig sluitende deuren. Door de open doorvoer worden eventuele vuilafzettingen eenvoudig aan de achterzijde uitgeschoven. Zo garandeert het speciale design de hoogste betrouwbaarheid en beschikbaarheid.
Deurgreep met lock-out- / tag-out-onderhoudsbeveiliging
De instelbare deurgreep met aanslag links of rechts, zorgt voor een snelle en eenvoudige montage van de veiligheidsvergrendeling L300 bij draaideuren en schuifdeuren. De uiterst stabiele metaalconstructie ondersteunt de voordelen bij deurcentrering door het scharnier bij het bedieningselement. De lock-out-/ tag-out-inrichting verhindert door het gebruik van individuele hangsloten het opsluiten van werknemers binnen de gevarenzone. Hiervoor wordt de zekering omlaag geschoven en in het slot gehaakt.