Lichtgeleiders
De flexibele lichtgeleiders met verschillende kopvormen kunnen in vrijwel elk installatie-ontwerp worden geïntegreerd. Het detectiebereik is afhankelijk van de toegepaste lichtgeleiders en versterkers. Lichtgeleiders kunnen als enkelstraalprincipe of tastend worden ingezet. Als glasvezelmatrix met meerdere lichtstralen zijn ze ook geschikt voor de detectie van bijzonder kleine objecten. Afhankelijk van verdere vereisten, bijvoorbeeld van de omgeving, zijn lichtgeleiders van kunststof of glas verkrijgbaar.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 31 producten gevonden
Combinatieproduct
KF-L-100MLF-02
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50152665
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 210 mm
- Materiaal vezelmantel: PE
- Ontwerp: hoekig
Combinatieproduct
KF-LY-77TZ-30
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50151112
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 3.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE
- Ontwerp: cilindrisch
Combinatieproduct
KF-ET-650
Kunststofvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50150211
- Werkingsprincipe: Tast-principe
- Vezellengte: 5.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE
- Ontwerp: cilindrisch
Combinatieproduct
KF-L-450
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50141663
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 5.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE
- Ontwerp: cilindrisch
Combinatieproduct
KF-ETW-FU44-20
Kunststofvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50138102
- Werkingsprincipe: Tast-principe
- Vezellengte: 2.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE
- Ontwerp: hoekig
Combinatieproduct
KF-L-420
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50137383
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 2.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE
- Ontwerp: cilindrisch
Combinatieproduct
KF-ET-620
Kunststofvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50137382
- Werkingsprincipe: Tast-principe
- Vezellengte: 2.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE
- Ontwerp: cilindrisch
Combinatieproduct
KF-ETW-FU31-20
Kunststofvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50132817
- Werkingsprincipe: Tast-principe
- Vezellengte: 2.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE
- Ontwerp: cilindrisch
Combinatieproduct
KF-L-320
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50132746
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 2.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE
- Ontwerp: cilindrisch
Combinatieproduct
KF-ETC-420
Kunststofvezelkabel reflextaster
Artikelnummer:
50132149
- Werkingsprincipe: Tast-principe
- Vezellengte: 2.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE
- Ontwerp: cilindrisch
Combinatieproduct
KF-LH-320-D
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50126967
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 2.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PE
- Ontwerp: cilindrisch
Combinatieproduct
KF-LP-FU92-520-Q
Kunststofvezelkabel zender-ontvanger
Artikelnummer:
50122328
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Vezellengte: 2.000 mm
- Materiaal vezelmantel: PTFE
- Ontwerp: cilindrisch
Artikelgegevens van: 07-10-2026