Standaarduitvoering
Het schakelend lichtscherm CSL 710 is beschikbaar met een selecteerbare resolutie, verschillende meetveldlengten en vele nuttige technische details, zoals een display voor eenvoudige uitlijning. Deze lichtschermen hebben vier configureerbaar in- of uitgangen en zijn met een korte aanspreektijd van 30 μs per straal ook geschikt voor snelle processen. Het goed afleesbare display biedt vijf talen voor een eenvoudige afstelling en configuratie.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 83 producten gevonden
Combinatieproduct
CSL710-T40-2850.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129057
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 7 m
- Meetveldlengte: 2.850 mm
- Straalafstand: 40 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
CSL710-R40-2850.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128975
- Meetveldlengte: 2.850 mm
- Straalafstand: 40 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
Combinatieproduct
CSL710-T40-2530.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129056
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 7 m
- Meetveldlengte: 2.530 mm
- Straalafstand: 40 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
CSL710-R40-2530.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128974
- Meetveldlengte: 2.530 mm
- Straalafstand: 40 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
Combinatieproduct
CSL710-T40-2210.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129055
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 7 m
- Meetveldlengte: 2.210 mm
- Straalafstand: 40 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
CSL710-R40-2210.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128973
- Meetveldlengte: 2.210 mm
- Straalafstand: 40 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
Combinatieproduct
CSL710-T40-1890.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129054
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 7 m
- Meetveldlengte: 1.890 mm
- Straalafstand: 40 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
CSL710-R40-1890.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128972
- Meetveldlengte: 1.890 mm
- Straalafstand: 40 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
Combinatieproduct
CSL710-T40-1570.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129053
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 7 m
- Meetveldlengte: 1.570 mm
- Straalafstand: 40 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
CSL710-R40-1570.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128971
- Meetveldlengte: 1.570 mm
- Straalafstand: 40 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
Combinatieproduct
CSL710-T40-1250.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129052
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 7 m
- Meetveldlengte: 1.250 mm
- Straalafstand: 40 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
CSL710-R40-1250.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128970
- Meetveldlengte: 1.250 mm
- Straalafstand: 40 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
Combinatieproduct
CSL710-T40-930.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129051
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 7 m
- Meetveldlengte: 930 mm
- Straalafstand: 40 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
CSL710-R40-930.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128969
- Meetveldlengte: 930 mm
- Straalafstand: 40 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
Combinatieproduct
CSL710-T40-610.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129050
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 7 m
- Meetveldlengte: 610 mm
- Straalafstand: 40 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
CSL710-R40-610.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128968
- Meetveldlengte: 610 mm
- Straalafstand: 40 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
Combinatieproduct
CSL710-T40-290.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129049
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 7 m
- Meetveldlengte: 290 mm
- Straalafstand: 40 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
CSL710-R40-290.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128967
- Meetveldlengte: 290 mm
- Straalafstand: 40 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
Combinatieproduct
CSL710-T20-2870.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129048
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 7 m
- Meetveldlengte: 2.870 mm
- Straalafstand: 20 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
CSL710-R20-2870.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128965
- Meetveldlengte: 2.870 mm
- Straalafstand: 20 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
Combinatieproduct
CSL710-T20-2710.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129047
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 7 m
- Meetveldlengte: 2.710 mm
- Straalafstand: 20 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
CSL710-R20-2710.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128964
- Meetveldlengte: 2.710 mm
- Straalafstand: 20 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
Combinatieproduct
CSL710-T20-2550.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50129046
- Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 7 m
- Meetveldlengte: 2.550 mm
- Straalafstand: 20 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
CSL710-R20-2550.A/L-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50128963
- Meetveldlengte: 2.550 mm
- Straalafstand: 20 mm
- Speciale versie: Parallelstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, K...
Artikelgegevens van: 11-10-2026