Geoptimaliseerd voor hoogglanzende en gepolijste objecten
Tasters met V-plaatsing herkennen zelfs transparante objecten en beschikken over voorgrond- en achtergrondonderdrukking. Tasters met V-plaatsing en een lange lichtvlek zijn ook geschikt voor de detectie van flessen.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 19 producten gevonden
HT3C.V/2X-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50155533
- Serie: 3C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Schakeluitgang: Transistor, NPN
HT3C.HFVXL/6G-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50151478
- Serie: 3C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
HT3C.BVXL/4P-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50149612
- Serie: 3C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
HT55C.V/LG-200-M12
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50148214
- Serie: 55C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
- Interface: IO-Link
HT53C.V/LG-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50148173
- Serie: 53C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
- Interface: IO-Link
HT3C.VXL/4P-200-M12
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50143658
- Serie: 3C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
HT3C.BVXL/4P-200-M12
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50138204
- Serie: 3C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
HT3C.VXL/6G-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50137938
- Serie: 3C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Schakeluitgang: Transistor, Push-pull
HT3C.V/4X-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50137049
- Serie: 3C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
HT3C.V/2N-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50136246
- Serie: 3C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Schakeluitgang: Transistor, NPN
HT3C.V/2N
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50136245
- Serie: 3C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Schakeluitgang: Transistor, NPN
HT3C.BV/4P-200-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50133613
- Serie: 3C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Schakeluitgang: Transistor, PNP
Artikelgegevens van: 07-10-2026