PSU-02A-1P-24V-S
Voedingsadapter
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | PSU 100 |
| Aantal fasen | 1 St. |
| Rendement | 87% (230 V AC) |
| Overspanningscategorie | III |
| Ingangsspanning | 95 ... 265 V AC / 110 ... 300 V DC |
| Ingangsstroom | 1,04 A (110 V AC) / 0,63 A (230 V AC) |
| Uitgangsspanning | 24 V DC (SELV), ±1% / 22,5 ... 28 V instelbaar |
| Uitgangsstroom | 2,5 A |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Schroefklem |
| Aantal polen | 3 -polig |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Schroefklem |
| Aantal polen | 2 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 38 mm x 98,5 mm x 75,5 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Nettogewicht | 230 g |
| Type weergave | LED |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 85 °C |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Douanetariefnummer | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |