PSU-20A-1P-24V-H
Voedingsadapter
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | PSU 200 |
| Aantal fasen | 1 St. |
| Rendement | 94,1% (230 V AC) |
| Overspanningscategorie | III |
| Ingangsspanning | 85 ... 265 V AC / 90 ... 250 V DC |
| Ingangsstroom | 5,2 A (100 V AC) / 2,2 A (240 V AC) |
| Uitgangsspanning | 24 V DC (SELV), ±1% / 24 ... 28 V instelbaar |
| Uitgangsstroom | 20 A |
| Aantal meldingsuitgangen | 1 St. |
| Power Boost | 30 A / > 4s |
| Hyper Boost | 70 A / > 20s |
| Functie | Kortsluiting Overbelasting Oververhitting |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Veerkrachtklem |
| Aantal polen | 3 -polig |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Veerkrachtklem |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 85 mm x 123 mm x 138 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Nettogewicht | 1.260 g |
| Type weergave | LED |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 85 °C |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Douanetariefnummer | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |