PT 20-CL3500

Folie

Productnummer: 50143913

Direct beschikbaar

Type Beschermfolie voor optiekvensters
Geschikt voor Lichtschermen CML700i
Afmeting (b x h x l) 20 mm x 0,06 mm x 350.000 mm
Nettogewicht 349 g
Kleur transparant
Materiaal Kunststof
PE
Lijm Acrylaatlijm
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 45 °C, Beschermen tegen directe UV-straling
Verwerkingstemperatuur 10 ... 40 °C
Aard van de ondergrond droog
glad
schoon
vetvrij
Douanetariefnummer 39191080
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100