Quattro-RSX/M12
Lichtscherm besturingseenheid
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | Quattro |
| Geschikt voor | KONTURflex |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, 20 % |
| Type | RS 232 |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Functie | Verbinding naar het apparaat |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Functie | Configuratie-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 61 mm x 90 mm x 180 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC |
| Nettogewicht | 400 g |
| Type weergave | LED |
| Bedieningselementen | PC-software |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85371098 |