RD800-SUCA-CB2-R
Veiligheidstransponder
Productnummer:
63002051
Direct beschikbaar
| Serie | RD800 |
| Applicatie | Individuele toepassing |
| Codetype | Unieke code |
| SIL | tot maximaal 3, IEC 61508 |
| SILCL | tot maximaal 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | tot en met e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 4.077 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,45E-09 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | tot en met 4, EN ISO 13849 |
| DC | High |
| Bluscircuit | Dwarsluitbewaking Kortsluitbeveiliging |
| Pulsbestendigheid | 1.500 V |
| Gebruikscategorie bij DC 12 | Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1 |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -15 ... 10 % |
| Stroomopname, max. | 250 mA |
| Opgenomen vermogen, max. | 1 W |
| Nominale stroom, min. | 0,5 mA |
| Overspanningscategorie | III |
| Beveiliging, extern | 1 A |
| Afzekering, intern | 0,75 A polyfuse (O1 + O2 + O3) |
| Nominale isolatiespanning | 32 V DC |
| Conventionele thermische stroom, max. | 0,25 A |
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Schakelvermogen, max. | 6 W |
| Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
| Schakelspanning, typisch | 24 V |
| Spanningstype | DC |
| Testpulsduur, max. | 0,3 ms |
| Uitgangsstroom, max. | 250 mA |
| Capaciteit, max. tussen een uitgang en GND | 200 nF |
| Capaciteit, max. tussen twee uitgangen | 200 nF |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelspanning, typisch | 24 V |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 100 mA |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Functie | Signaaluitgang |
| Reactietijd na verwijderen van het bedieningselement, min. | 80 ms |
| Reactietijd na verwijderen van het bedieningselement, max. | 150 ms |
| Reactie na uitschakelen, ingang, min. | 7 ms |
| Reactie na uitschakelen, ingang, max. | 12 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening Verbinding met PLC |
| Type aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.000 mm |
| Kabeluitgang | rechtszijdig |
| Materiaal mantel | PVC |
| Kabelkleur | zwart |
| Aantal aders | 5 -draads |
| Lengte aansluitkabel, max. | 50 m |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 25 mm x 18 mm x 72 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PA 66 |
| Nettogewicht | 150 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Schakelhysterese, max. | 2,4 mm |
| Beveiligde uitschakelafstand (Sar), min. | 16 mm |
| Beveiligde inschakelafstand (Sao), max. | 10 mm |
| Nominale uitschakelafstand, max. | 14 mm |
| Nominale bedrijfsafstand, max | 12 mm |
| Afstand tussen twee systemen (sensor, bedieningselement), min. | 50 mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid, max. | 1,2 mm |
| Aanhaalmoment bout | 0,8 N·m |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 4 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 85 °C |
| Vervuilingsgraad | 3, EN 60947-1 |
| Beschermingsgraad | IP 67 IP 69K |
| Goedkeuringen | TÜV Süd c UL US |
| Testprocedure schokken volgens norm | EN 60068-2-27 |
| Testprocedure vibraties volgens norm | EN 60068-2-6 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272403 |
| ECLASS 8.0 | 27272403 |
| ECLASS 9.0 | 27272403 |
| ECLASS 10.0 | 27272403 |
| ECLASS 11.0 | 27272403 |
| ECLASS 12.0 | 27274601 |
| ECLASS 13.0 | 27274601 |
| ECLASS 14.0 | 27274601 |
| ECLASS 15.0 | 27274601 |
| ETIM 5.0 | EC001829 |
| ETIM 6.0 | EC001829 |
| ETIM 7.0 | EC001829 |
| ETIM 8.0 | EC001829 |
| ETIM 9.0 | EC001829 |
| ETIM 10.0 | EC001829 |
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz