RD800-SUCA-M12R

Veiligheidstransponder

Productnummer: 63002001

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie RD800
Applicatie Individuele toepassing
Codetype Unieke code
SIL tot maximaal 3, IEC 61508
SILCL tot maximaal 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) tot en met e, EN ISO 13849-1
MTTFd 4.077 Jaren, EN ISO 13849-1
PFHD 1,45E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie tot en met 4, EN ISO 13849
DC High
Bluscircuit Dwarsluitbewaking
Kortsluitbeveiliging
Pulsbestendigheid 1.500 V
Gebruikscategorie bij DC 12 Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
Stroomopname, max. 250 mA
Opgenomen vermogen, max. 1 W
Nominale stroom, min. 0,5 mA
Overspanningscategorie III
Beveiliging, extern 1 A
Afzekering, intern 0,75 A polyfuse (O1 + O2 + O3)
Nominale isolatiespanning 32 V DC
Conventionele thermische stroom, max. 0,25 A
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelvermogen, max. 6 W
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Testpulsduur, max. 0,3 ms
Uitgangsstroom, max. 250 mA
Capaciteit, max. tussen een uitgang en GND 200 nF
Capaciteit, max. tussen twee uitgangen 200 nF
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, PNP
Type Digitale schakeluitgang
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelelement Transistor, PNP
Functie Signaaluitgang
Reactietijd na verwijderen van het bedieningselement, min. 80 ms
Reactietijd na verwijderen van het bedieningselement, max. 150 ms
Reactie na uitschakelen, ingang, min. 7 ms
Reactie na uitschakelen, ingang, max. 12 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Verbinding met PLC
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Stekkeruitgang rechtszijdig
Lengte aansluitkabel, max. 50 m
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 25 mm x 18 mm x 72 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PA 66
Nettogewicht 57 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Schakelhysterese, max. 2,4 mm
Beveiligde uitschakelafstand (Sar), min. 16 mm
Beveiligde inschakelafstand (Sao), max. 10 mm
Nominale uitschakelafstand, max. 14 mm
Nominale bedrijfsafstand, max 12 mm
Afstand tussen twee systemen (sensor, bedieningselement), min. 50 mm
Herhalingsnauwkeurigheid, max. 1,2 mm
Aanhaalmoment bout 0,8 ... 2 N·m
Type weergave LED
Aantal LED's 4 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 85 °C
Vervuilingsgraad 3, EN 60947-1
Beschermingsgraad IP 67
IP 69K
Goedkeuringen TÜV Süd
c UL US
Testprocedure schokken volgens norm EN 60068-2-27
Testprocedure vibraties volgens norm EN 60068-2-6
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272403
ECLASS 8.0 27272403
ECLASS 9.0 27272403
ECLASS 10.0 27272403
ECLASS 11.0 27272403
ECLASS 12.0 27274601
ECLASS 13.0 27274601
ECLASS 14.0 27274601
ECLASS 15.0 27274601
ECLASS 16.0 27274601
ETIM 5.0 EC001829
ETIM 6.0 EC001829
ETIM 7.0 EC001829
ETIM 8.0 EC001829
ETIM 9.0 EC001829
ETIM 10.0 EC001829
UNSPSC 26.08 39122205
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf