RDH 242 00
RFID schrijf-/leesapparaat
| Serie | RDH 200 |
| Werkfrequentie | 13,56 MHz |
| Functies | I/O LED-indicatie Leespoort-besturing parametreerbare bedrijfsmodi |
| Schrijf-leesreikwijdte, max. | 120 mm |
| Transponder leesbaar | ISO/IEC 14443A/B ISO/IEC 15693 NFC Typ 2, 5 |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 36 V, DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 2 W |
| Geheugentoegang | Read/Write |
| Type | IO-Link |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | I/O IO-Link PWR |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 99 mm x 42 mm x 68 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Nettogewicht | 120 g |
| Kleur behuizing | Rood zilver |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -32 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | EU |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
| ECLASS 8.0 | 27280401 |
| ECLASS 9.0 | 27280401 |
| ECLASS 10.0 | 27280401 |
| ECLASS 11.0 | 27280401 |
| ECLASS 12.0 | 27280401 |
| ECLASS 13.0 | 27280401 |
| ECLASS 14.0 | 27280401 |
| ECLASS 15.0 | 27280401 |
| ECLASS 16.0 | 27280401 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC002998 |
| ETIM 7.0 | EC002998 |
| ETIM 8.0 | EC002998 |
| ETIM 9.0 | EC002998 |
| ETIM 10.0 | EC002998 |
| UNSPSC 26.08 | 43211710 |