REF 9-A-50x400

Reflecterende folie

Productnummer: 50155783

Direct beschikbaar

Bouwvorm rechthoekig
Afhankelijk van de richting Ja
Tripelrastermaat 0,3 mm
Montagemaat breedte 50 mm
Montagemaat hoogte 400 mm
Reflectievlak hoogte 400 mm
Reflectievlak breedte 50 mm
Materiaal reflector Kunststof
Polarisatie-wijzigend Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector PMMA
Structuur actief vlak Rhomben
Nettogewicht 10 g
Type bevestiging zelfklevend
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 65 °C
Douanetariefnummer 90019000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467