Reflektor OCS 450x80mm-M
Reflecterende folie
| Geschikt voor | Reflector-lichtscherm CSR780 |
| Bouwvorm | rechthoekig |
| Montagemaat breedte | 510 mm |
| Montagemaat hoogte | 108 mm |
| Montagemaat dikte | 3 mm |
| Reflectievlak hoogte | 105 mm |
| Reflectievlak breedte | 488 mm |
| Materiaal reflector | Kunststof |
| Materiaal drager | Aluminium |
| Structuur actief vlak | Triple |
| Nettogewicht | 1.175 g |
| Type bevestiging | schroefbaar |
| Type reflectoren | Reflector |
| Douanetariefnummer | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |