RK 93/4-20 S

Energetische lichttaster

Productnummer: 50000551

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie 93
Werkingsprincipe Tast-principe
Speciale uitvoering V-optiek
Bedrijfsreikwijdte 0 ... 0,02 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0 ... 0,023 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, infrarood
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 0,6 W
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 250 Hz
Aanspreektijd 2 ms
Type aansluiting Normstekker
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 170 g
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65I
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm EN 60947-5-2 (Duitse versie)
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Gegevensblad - pdf