RS4-6M
Veiligheidslaserscanner
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | ROTOSCAN RS4 |
Functiepakket | MotionMonitoring |
Functies | Bewaakte veldpaaromschakeling Bewaking waarschuwingszone Extra alarmuitgang Horizontale beveiliging van gevarenzones MotionMonitoring Resolutie, selecteerbaar Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar Starttest verticale beveiliging gevaarlijke locaties verticale toegangsbeveiliging |
Type | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,5E-07 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 3, EN ISO 13849 |
Aantal veiligheidszones | 8 St. |
Type veldpaarkeuze | via schakelingangen |
Resolutie (instelbaar) | 30/40/50/70/150 mm |
Minimaal instelbare reikwijdte | 200 mm |
Reikwijdte bij 30 mm resolutie | 1,6 m |
Reikwijdte bij 40 mm resolutie | 2,2 m |
Reikwijdte bij 50 mm resolutie | 2,8 m |
Reikwijdte bij 70 mm resolutie | 6,25 m |
Reikwijdte bij 150 mm resolutie | 6,25 m |
Aantal veldparen, omschakelbaar | 8 |
Luminantiefactor, min. | 1,8 % |
Referentiecontour selecteerbaar | Ja |
Reikwijdte | 0 ... 6,25 m |
Aantal waarschuwingsvelden | 8 St. |
Hoekbereik | 190 ° |
Hoekresolutie | 0,36 ° |
Reikwijdte | 0 ... 15 m |
Objectgrootte | 150 mm x 150 mm |
Luminantiefactor, min. | 20 % |
Lichtbron | Laser, infrarood |
Golflengte | 905 nm |
Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Zendsignaalvorm | gepulst |
Pulsduur | 0,003 µs |
Pulspauze | 40 µs |
Herhalingsfrequentie | 25 kHz |
Laterale tolerantie met montagesysteem | -0,22 ... 0,22 °, (ten opzichte van het montagevlak) |
Laterale tolerantie zonder montagesysteem | -0,18 ... 0,18 °, (ten opzichte van de behuizingachterwand) |
Hoekresolutie | 0,36 ° |
Hoekbereik | 190 ° |
Afstandsresolutie | 5 mm |
Detectiebereik | 0 ... 50 m |
Detectiehoek | 190 ° |
Scansnelheid | 25 scans/s |
Bluscircuit | Overspanningsbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -30 ... 20 %, Voeding volgens IEC 742 met veilige netscheiding en compensatie bij spanningsonderbrekingen tot maximaal 20 ms volgens EN 61496-1. |
Stroomopname, max. | 420 mA, (netdeel van 2,5 A gebruiken) |
Opgenomen vermogen, max. | 10 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting |
Beveiliging | 1,6 A middeltraag |
Aantal digitale schakelingangen | 4 St. |
Type | Digitale schakelingang |
Schakelspanning high, min. | 16 V |
Schakelspanning low, max. | 3 V |
Schakelspanning, typisch | 24 V |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 5 mA |
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
Schakelspanning high, min. | 18 V |
Schakelspanning low, max. | 2 V |
Schakelspanning, typisch | 21 V |
Spanningstype | DC |
Stroombelasting, max. | 250 mA |
Lastinductiviteit | 1.000.000 µH |
Lastcapaciteit | 0,1 µF |
Reststroom, max. | 0,5 mA |
Reststroom, typisch | 0,005 mA |
Spanningsval | 3,2 V |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelspanning high, min. | 20 V |
Schakelspanning low, max. | 2 V |
Schakelspanning, typisch | 21 V |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Aanspreektijd | 80 ms |
Aanspreektijd | 80 ... 640 ms |
Type | RS 232, RS 422 |
Functie | Configuratie/parametrering via software Datatransmissie Service |
Functie | Configuratie/parametrering via software Datatransmissie Service |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Functie | Machine-interface |
Type aansluiting | Sub-D |
Aantal polen | 15 -polig |
Functie | Configuratie-interface Data-interface Service-interface |
Type aansluiting | Sub-D |
Aantal polen | 9 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 140 mm x 148 mm x 135 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA, krasvast gecoat |
Nettogewicht | 2.000 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 zwart |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Montageplaat |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 5 St. |
Type configuratie/parametrering | Software |
Bedieningselementen | PC-software |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP 65II |
Goedkeuringen | TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
Testprocedure EMC volgens norm | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60068-2-6 |
Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
US-patenten | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 7,743,865 B |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ECLASS 10.0 | 27272705 |
ECLASS 11.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |