RS4-COB-24
Configureer- en testapparaat
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Geschikt voor | Veiligheidslaserscanner RS4 |
| Functies | Configureer- en testapparaat |
| Afmeting (b x h x l) | 170 mm x 50 mm x 85 mm |
| Nettogewicht | 350 g |
| Kleur behuizing | wit |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |