RSL235-S/12-M12
Veiligheidslaserscanner
| Serie | RSL 200 |
| Applicatie | Mobiele beveiliging van gevarenzones Stationaire beveiliging van gevarenzones Voertuignavigatie |
| Functies | Beveiligingscontrole (EDM) Vaste keuze van een veldtriple Veldtriple-omschakeling Veldtriplebewaking |
| Herstart | Automatische start-/herstart Opstartblokkering/automatische herstart Start-/herstartblokkering (RES) |
| Type | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2E-08 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 3, EN ISO 13849 |
| Resolutie (instelbaar) | 50/70 mm |
| Aantal beveiligingsfuncties | 1 St. |
| Luminantiefactor, min. | 1,8 % |
| Reikwijdte | 0 ... 3 m |
| Aantal veldtriples, schakelbaar | 32 St. |
| Aantal waarschuwingsvelden per veldtriple | 2 St. |
| Reikwijdte | 0 ... 15 m |
| Objectgrootte | 150 mm x 150 mm |
| Luminantiefactor, min. | 20 % |
| Lichtbron | Laser Laser,infrarood |
| Golflengte | 905 nm |
| Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Herhalingsfrequentie | 96 kHz |
| Hoekresolutie | 0,2 ° |
| Hoekbereik | 275 ° |
| Detectiebereik | 0 ... 25 m, Remissie > 90% |
| Afstandsresolutie radiaal | 2 mm |
| Afstandsresolutie lateraal | 0,2 ° |
| Systematische meetafwijking Dmeas - Dreal | min.: -20 mm typ.: -20 mm Max. 20 mm (Remissie: 1,8% … retroreflector Meetbereik: 0,2 … 25 m) |
| Meetwaarderuis | 10 mm 1 σ (Remissie: 1,8% Retroreflector Meetbereik: 0… 25m) |
| Laservlek (HxB), 5 m | 63 mm x 8 mm |
| Laservlek (HxB), 15 m | 188 mm x 23 mm |
| Laservlek (HxB), 25 m | 318 mm x 38 mm |
| Bluscircuit | Dwarsluitbewaking Overspanningsbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
| Stroomopname (onbelast), max. | 300 mA, (netdeel van 1 A gebruiken) |
| Opgenomen vermogen, max. | 7 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting |
| Aantal meldingsuitgangen, configureerbaar | 8 St. |
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
| Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
| Schakelspanning high, min. | 22,2 V |
| Schakelspanning low, max. | 3 V |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 85 mA |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Aanspreektijd | ≥ 75 ms |
| Type | Bluetooth, Ethernet, USB 2.0 |
| Functie | Configuratie/parametrering Definitie veiligheidszone en definitie waarschuwingsveld Diagnose Weergave van de meetcontour |
| Aansluiting | Ronde stekker M12, 4-polig, D-gecodeerd |
| Functie | Configuratie/parametrering Definitie veiligheidszone en definitie waarschuwingsveld Diagnose |
| Frequentieband | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Uitgestraald zendvermogen | Max. 4,5 dBm (2,82 mW), klasse 2 |
| Functie | Configuratie/parametrering Definitie veiligheidszone en definitie waarschuwingsveld Diagnose |
| Aansluiting | USB 2.0 type C, contrastekker |
| Overdrachtssnelheid, max. | 12 Mbit/s |
| Kabellengte | ≤ 5m Grotere Kabellengten zijn mogelijk met actieve kabels. |
| Aantal aansluitingen | 3 St. |
| Functie | Machine-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 12 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Data-interface Meetwaarde-overdracht via UDP (afstand en proceskopie) |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Functie | Configuratie-interface |
| Type aansluiting | USB |
| Stekkertype | USB 2.0 type C |
| Afmeting (b x h x l) | 80 mm x 80 mm x 86 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
| Behuizing kunststof | PC |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 600 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 grijs zwart |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Montageplaat via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 5 St. |
| Type configuratie/parametrering | Software Sensor Studio |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | TÜV Süd UL US |
| Testprocedure trillingen volgens norm | IEC/EN 60068-2-6 |
| Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ECLASS 16.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |