RT 412M/P-200-S12

Energetische lichttaster

Productnummer: 50081409

Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
ET412B.1/PX-M12
Energetische lichttaster
Artikelnummer: 50140135
  • Serie: 412B
  • Werkingsprincipe: Tast-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,004 ... 0,54 m
  • Bouwvorm: cilindrisch
Artikelnummer: 50140135

Direct beschikbaar

ET412B.1/4X-M12
Energetische lichttaster
Artikelnummer: 50140134
  • Serie: 412B
  • Werkingsprincipe: Tast-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,004 ... 0,54 m
  • Bouwvorm: cilindrisch
Artikelnummer: 50140134

Direct beschikbaar

Serie 412
Werkingsprincipe Tast-principe
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0 ... 0,2 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,002 ... 0,1 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,005 ... 0,07 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0 ... 0,4 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,002 ... 0,2 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,005 ... 0,14 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 660 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 20 mA
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 700 Hz
Aanspreektijd 0,7 ms
Gereedheidsvertraging 25 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (Ø x l) 12 mm x 65 mm
Schroefdraadmaat M12 x 1 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing vernikkeld
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 30 g
Kleur behuizing zilver
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen 270°-potmeter
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf