RT 96K/P-1444-800-21

Energetische lichttaster

Productnummer: 50081177

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
HT49C/4P-TB
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50134461
  • Serie: 49C
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 3 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50134461

Direct beschikbaar

Serie 96
Werkingsprincipe Tast-principe
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,02 ... 0,8 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,06 ... 0,42 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,08 ... 0,29 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0,02 ... 1,2 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,06 ... 0,95 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,08 ... 0,57 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, infrarood
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 50 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Gereedheidsvertraging 200 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Klem
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 150 g
Opmerking Het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
Type weergave LED
Bedieningselementen 270°-potmeter
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf