RTFR 3B/6-S8.3

Energetische lichttaster

Productnummer: 50108498

Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
FT5.3/2-M8.3
Energetische lichttaster
Artikelnummer: 50133933
  • Serie: 5
  • Werkingsprincipe: Tast-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,001 ... 0,215 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50133933
FT5.3/4-M8.3
Energetische lichttaster
Artikelnummer: 50133932
  • Serie: 5
  • Werkingsprincipe: Tast-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,001 ... 0,215 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50133932
Serie 3B
Werkingsprincipe Tast-principe
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0 ... 0,42 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,003 ... 0,235 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,005 ... 0,21 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0 ... 0,45 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,003 ... 0,255 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,005 ... 0,22 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 2
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 10 mA
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 10 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 3 -polig
Afmeting (b x h x l) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 10 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen 270°-potmeter
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf