Safety Sticker Set 2
Zelfklevend etiket
Productnummer:
50120359
Direct beschikbaar
| Beschrijving | Veiligheidsaanwijzing "Regelmatige controle van de werking van de beveiligingsinrichting" |
| Details | Plaketiketten, 12 bladen in een kunststofhoes |
| Afmeting (b x h x l) | 100 mm x 210 mm |
| Nettogewicht | 43 g |
| Materiaal | Zilver gelamineerd stickerpapier mat, permanent zelfklevend |
| Talen | Bulgaars Deens Ests Fins Grieks Hongaars Kroatisch Lets Litouws Nederlands Roemeens Sloveens Slowaaks |
| Douanetariefnummer | 48114190 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273692 |
| ECLASS 11.0 | 27273692 |
| ECLASS 12.0 | 27273692 |
| ECLASS 13.0 | 27273692 |
| ECLASS 14.0 | 27273692 |
| ECLASS 15.0 | 27273692 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |