SD4R20-150E
Veiligheidslichtscherm ontvanger
| Serie | SOLID-4 |
| Apparaattype | Ontvanger |
| Applicatie | Handbescherming |
| Functiepakket | Extended |
| Functies | Automatische start-/herstart Dynamische beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar |
| Type | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6E-09 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849 |
| Resolutie | 20 mm |
| Hoogte veiligheidszone | 150 mm |
| Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging Overtemperatuurbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Stroomopname, max. | 110 mA, zonder externe belasting |
| Beveiliging | 2 A middeltraag |
| Aantal digitale schakelingangen | 3 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Schakelspanning high, min. | 17,6 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,8 V |
| Schakelspanning, typisch | 24 V |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 15 mA |
| Functie | Besturingsingang start-/herstartblokkering (RES) |
| Functie | Besturingsingang beveiligingscontrole (EDM) |
| Functie | Besturingsingang start-/herstartblokkering (RES) |
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
| Schakelspanning high, min. | 17,6 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,8 V |
| Schakelspanning, typisch | 22 V |
| Spanningstype | DC |
| Stroombelasting, max. | 250 mA |
| Lastinductiviteit | 2.000.000 µH |
| Lastcapaciteit | 0,22 µF |
| Reststroom, max. | 0,02 mA |
| Reststroom, typisch | 0,005 mA |
| Spanningsval | 1,6 V |
| Schakelprincipe | +24 V schakelend |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | +24 V schakelend |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelspanning high, min. | 17,6 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,8 V |
| Schakelspanning, typisch | 22 V |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 80 mA |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | +24 V schakelend |
| Functie | Meldingsuitgang error |
| Aanspreektijd | 11 ms |
| Herinschakeltijd | 100 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Machine-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Toegestane kabeldoorsnede, typisch | 0,25 mm² |
| Lengte aansluitkabel, max. | 100 m |
| Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. | 300 Ω |
| Afmeting (b x h x l) | 29 mm x 225,5 mm x 34,6 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Materiaal eindkappen | Zinkspuitgietwerk |
| Nettogewicht | 300 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
| Type bevestiging | Groefmontage Montage aan montagezuilen via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | 7-segment display LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | TÜV NRTL US c CSA US |
| Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60068-2-6 |
| Testprocedure schokken volgens norm | EN 60068-2-29 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |