SD4T14-1050-450L
Veiligheidslichtscherm zender
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.
Cascadering | vaste cascadering, L-vorm, 90° |
Functies | 2 overdrachtskanalen, selecteerbaar |
Type | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | , IEC/EN 62061 |
Gebruiksduur | , EN ISO 13849-1 |
Resolutie | 14 mm |
Reikwijdte | 0,3 ... 4,5 m |
Hoogte veiligheidszone been 1 | 1.050 mm |
Hoogte veiligheidszone been 2 | 450 mm |
Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
Lichtbron | LED |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC |
Type | Digitale schakelingang |
Spanningstype | DC |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Materiaal behuizing | Metaal |
Type weergave | LED |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |