SET AKS 171.2/4.5.1-S12

Lichtscherm

Productnummer: 50140950

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon
Serie AKS
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Set (zender en ontvanger)
Applicatie Herkenning van kleine onderdelen
Speciale uitvoering Activeringsingang
Alarmuitgang
Artikelset
Bedrijfsbereik 0,3 ... 1,7 m
Meetveldlengte 60 mm
Type detectiebereik Lichtscherm 54 mm (hoogte)
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 880 nm
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Minimale objectgrootte 0,5 tot en met 3,0 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, 15 %
Aantal activeringsingangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelspanning high: ≥8V
low: ≤ 2 V of ongeschakeld
Schakeltoestand actief high
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe UB schakelend
Schakelfrequentie 5 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 400 g
Beschermingsgraad IP 54III
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf