SET LS5/9D + LE5/4P + 2 BT205M

Set zender-ontvanger systeem zender

Productnummer: 50125986

Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
LS5B/9
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer: 50145238
  • Serie: 5B
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 10 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50145238

Direct beschikbaar

LE5B/4
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Artikelnummer: 50145234
  • Serie: 5B
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Ontwerp: hoekig
  • Spanningstype: DC
Artikelnummer: 50145234

Direct beschikbaar

BT 205M
Bevestigingsonderdeel
Artikelnummer: 50139831
  • Type bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar
  • Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
  • Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
  • Geschikt voor productgroep: Schakelende sensoren, hoekig
Artikelnummer: 50139831

Direct beschikbaar

Serie 5
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Set (zender en ontvanger)
omvat 2 st. BT 205M
4 st. bout M3 x 8
Speciale uitvoering Artikelset
Deactiveringsingang
Bedrijfsbereik 0 ... 10 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 15 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 15 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Apparatenaansluiting zender
Signaal IN
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Functie Apparaataansluiting ontvanger
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Aantal aders 4 -draads
Afmeting (b x h x l) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 153 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M3 0,9 N·m
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf