SET PRK5/4P+TKS 40x60.A

Set reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50145477

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
SET PRK5B/4+TKS 40x60.A
Set reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50150693
  • Serie: 5B
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 2,8 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50150693

Direct beschikbaar

PRK5B/4
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50145245
  • Serie: 5B
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 5 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50145245

Direct beschikbaar

TKS 40x60.A
Set reflector
Artikelnummer: 50125455
  • Type reflectoren: Reflector
  • Polarisatie-wijzigend: Ja
  • Afhankelijk van de richting: Nee
  • Type bevestiging: schroefbaar
Artikelnummer: 50125455

Verwachte levertijd: 20 werkdagen
Serie 5
Werkingsprincipe Reflectie-principe
omvat 1 st. TKS 40x60.A
Speciale uitvoering Artikelset
Bedrijfsbereik 0,02 ... 2,8 m (gegarandeerd bereik), Met reflector TKS 40x60.A
Bereiklimiet 0,02 ... 4,2 m, Met reflector TKS 40x60.A
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Afmeting (b x h x l) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 28 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M3 0,9 N·m
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf