SET PRK5+BTU200M+BTU934M

Set reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50125840

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
PRK5B/4X-200-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50145248
  • Serie: 5B
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 5 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50145248

Direct beschikbaar

BTU 934M-D14-90
Reflector
Artikelnummer: 50120010
  • Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Montagesysteem
  • Type bevestiging, apparaatzijde: Voorgemonteerde reflector
  • Type bevestiging, installatiezijde: Plaatklembevestiging
  • Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
Artikelnummer: 50120010

Direct beschikbaar

BTU 200M-D14
Montagesysteem
Artikelnummer: 50117254
  • Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Montagesysteem
  • Type bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar
  • Type bevestiging, installatiezijde: voor ronde stang 14 mm
  • Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
Artikelnummer: 50117254

Direct beschikbaar

Serie 5
Werkingsprincipe Reflectie-principe
omvat 2 st. bout M3 x 8
Voorgemonteerd op Montagesysteem
Speciale uitvoering Artikelset
Bedrijfsbereik 0,02 ... 1,8 m (gegarandeerd bereik), met reflector TK(S) 100x100
Bereiklimiet 0,02 ... 2,4 m, met reflector TK(S) 100x100
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 200 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 177 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M3 0,9 N·m
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf