SETLS+LE20-1000/4
Set zender-ontvanger systeem
| Serie | 20 slim |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Set (zender en ontvanger) |
| Bedrijfsbereik | 0 ... 1 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 0 ... 1 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Straalverloop | divergerend |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 630 nm |
| LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
| Type lichtvlekgeometrie | Vierkant |
| Minimaal waarneembare objectgrootte | type 2 mm |
| Lichtstraaluitgang | aan de zijkant |
| Bluscircuit | Ompoolbeveiliging Overbelastingsbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
| Onbelaste stroom, max. Ontvanger | 10 mA |
| Onbelaste stroom, max. Zender | 15 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelspanning, typisch | 30 V |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | lichtschakelend |
| Schakelfrequentie | 1.000 Hz |
| Aanspreektijd | 0,5 ms |
| Einschaltverzögerung | <100 ms |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Functie | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel (zender) |
| Kabellengte | 2.000 mm |
| Materiaal mantel | PVC |
| Kabelkleur | grijs |
| Aantal aders | 2 -draads |
| Aderdoorsnede | 0,1 mm² |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel (ontvanger) |
| Kabellengte | 2.000 mm |
| Materiaal mantel | PVC |
| Kabelkleur | zwart |
| Aderdoorsnede | 0,1 mm² |
| Aantal aders | 3 -draads |
| Abmessung Sender (B x H x L) | 5,2 mm x 19 mm x 10 mm |
| Abmessung Empfänger (B x H x L) | 5,2 mm x 20,5 mm x 10 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PBT+ABS |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Nettogewicht zender | 10 g |
| Nettogewicht ontvanger | 10 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging, 2 x ø 2,2 mm |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | CE c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |