SETLS+LE20-1000/P.FL

Set zender-ontvanger systeem

Productnummer: 50156067

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie 20 flat
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Set (zender en ontvanger)
Bedrijfsbereik 0 ... 1 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 1 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 630 nm
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Type lichtvlekgeometrie Vierkant
Minimaal waarneembare objectgrootte type 2 mm
Lichtstraaluitgang Frontaal
Bluscircuit Ompoolbeveiliging
Overbelastingsbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Onbelaste stroom, max. Ontvanger 10 mA
Onbelaste stroom, max. Zender 15 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelspanning, typisch 30 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Einschaltverzögerung <100 ms
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel (zender)
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PVC
Kabelkleur grijs
Aantal aders 2 -draads
Aderdoorsnede 0,1 mm²
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel (ontvanger)
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PVC
Kabelkleur zwart
Aderdoorsnede 0,1 mm²
Aantal aders 3 -draads
Abmessung Sender (B x H x L) 10 mm x 19 mm x 4,2 mm
Abmessung Empfänger (B x H x L) 10 mm x 20,5 mm x 4,2 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PBT+ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht zender 10 g
Nettogewicht ontvanger 10 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging, 2 x ø 2,2 mm
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen CE
c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf