SLSS 318M-S12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | 318 |
Apparaattype | Zender |
Speciale uitvoering | Activeringsingang |
Type | 2, IEC/EN 61496, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
MTTFd | 414 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 2, EN ISO 13849, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB |
Bedrijfsreikwijdte | 0 ... 10 m |
Reikwijdtegrenzen | 0 ... 12 m |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 660 nm |
Zendsignaalvorm | gepulst |
LED-groep | 1 |
Openingshoek, max. | -5 ... 5 ° |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 10 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 25 mA |
Aantal activeringsingangen | 1 St. |
Spanningstype | DC |
Schakelspanning | high: ≥8V low: ≤ 1,5 V |
Schakelspanning high, min. | 8 V |
Schakelspanning low, max. | 1,5 V |
Activerings-/blokkeringsvertraging | 1 ms |
Ingangsweerstand | 10.000 Ω, -10 ... 10 % |
Schakelfrequentie | 1.000 Hz |
Aanspreektijd | 0,5 ms |
Gereedheidsvertraging | 30 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 4 -polig |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 22 mm x 61,5 mm |
Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
Materiaal behuizing | RVS |
Behuizing RVS | V2A |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof, PA 12 |
Nettogewicht | 60 g |
Kleur behuizing | zilver zwart |
Type bevestiging | schroefbaar |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 65 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Goedkeuringen | TÜV Nord c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |