TI 3
Testinstrument
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Geschikt voor | Binair schakelende sensoren |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC |
Type aansluiting | Klem |
Afmeting (b x h x l) | 55 mm x 35 mm x 110 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Nettogewicht | 192 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type weergave | LED Zoemer |
Bedieningselementen | Schuifschakelaar |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 5 ... 40 °C |
Douanetariefnummer | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279211 |
ECLASS 8.0 | 19200502 |
ECLASS 9.0 | 19200502 |
ECLASS 10.0 | 19200504 |
ECLASS 11.0 | 19200504 |
ECLASS 12.0 | 19200504 |
ECLASS 13.0 | 19200504 |
ETIM 5.0 | EC001418 |
ETIM 6.0 | EC001418 |
ETIM 7.0 | EC001418 |
ETIM 8.0 | EC001418 |