TK 82.AF

Reflector

Productnummer: 50111375

Verwachte levertijd: 8 werkdagen
Speciale uitvoering Anticondenscoating
Bouwvorm rond
Afhankelijk van de richting Nee
Tripelrastermaat 4 mm
Montagemaat dikte 8,5 mm
Montagemaat diameter 82 mm
Reflectievlak diameter 79 mm
Materiaal reflector Kunststof
Materiaal drager Kunststof
Polarisatie-wijzigend Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector PMMA8N
Structuur actief vlak Triple
Coating Anticondens
Nettogewicht 31 g
Type bevestiging De achterzijde kan worden beplakt
Doorgaande bevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 65 °C
Beschermingsgraad IP 67
Douanetariefnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
3D-CAD-model - zip