V-ILLU-KX-LED-RT-025x025-01

Verlichting

Productnummer: 50040068

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Lichtbron LED, Rood
Zendsignaalvorm Continu, gepulst (optioneel)
Bluscircuit Geen gegevens
Voedingsspanning UB 24 V, DC
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 31 mm x 25 mm x 65 mm
Nettogewicht 70 g
Kleur behuizing zwart
Belichting gericht
Afmeting, lichtvlak 25 mm x 25 mm
Douanetariefnummer 94054099