VRTU 430M/P-5110-300-S12

Ultrasoonsensor

Productnummer: 50036261

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
HTU418B-400.X3/LT4-M12
Ultrasoonsensor
Artikelnummer: 50124267
  • Serie: 418B
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bouwvorm: cilindrisch, 18 mm
  • Bedrijfsbereik, max.: 0,025 ... 0,4 m
Artikelnummer: 50124267

Direct beschikbaar

Serie 430
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Speciale uitvoering Synchronisatie-ingang
Bedrijfsreikwijdte 0,06 ... 0,3 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Ultrasone frequentie 400 kHz
Verloop schakelkegel standaard
Uitstraalrichting aan de voorzijde
Voedingsspanning UB 20 ... 30 V, DC
Restdrempel van UB
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Breekcontact/maakcontact
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Breekcontact/maakcontact
Schakelfrequentie 8 Hz
Aanspreektijd 80 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Sync-ingang/ configuratie-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 30 mm x 131 mm
Schroefdraadmaat M30 x 1,5 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing vernikkeld
Nettogewicht 210 g
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen 270°-potmeter
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
3D-CAD-model - zip
Configuratiesoftware - zip
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf